News

Kompakte AC/DC-Netzteile von 35 bis 350 W verbessern die Systemzuverlässigkeit in anspruchsvollen Industrieanwendungen

Industrial AC-DC Power Supplies

Share

XP Power stellt mit der Serie LBA eine Reihe flacher, gekapselter AC/DC-Netzteile mit einem Ausgang für den Einbau in Gehäuse vor. Sie decken Leistungsbereiche von 35 bis 350 W ab. Die Serie wurde für kostensensible Industrieanwendungen entwickelt und bietet eine vielseitige, zuverlässige und einfach zu integrierende Plattform für Automatisierungstechnik, Sicherheits- und Überwachungssysteme, Beleuchtungssteuerungen sowie Smart-Home- und Gebäudetechnik.

LBA verbindet kompakte Bauform mit robuster Leistungsfähigkeit und bietet geregelte Ausgangsspannungen von 5 bis 48 VDC (modellabhängig) mit der Möglichkeit, diese anzupassen, um Systemtoleranzen oder Spannungsabfälle auszugleichen. Diese Ausgangsspannungsanpassung ermöglicht eine präzise Spannungsversorgung am Lastpunkt und verbessert die Gesamtleistung sowie Zuverlässigkeit des Systems. Ein universeller Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264 VAC und aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) unterstützen einen effizienten und flexiblen Betrieb in weltweiten Anwendungen.

Mit einem Wirkungsgrad bis zu 90% minimiert LBA die Wärmeentwicklung und erhöht die Systemzuverlässigkeit. Bei niedrigen Leistungsstufen bietet die Serie eine kompakte Bauform von nur 99 mm x 82 mm x 30 mm (35- und 50-W-Modelle) bzw. 99 mm x 97 mm x 30 mm (75 W). Sie ist damit kleiner als viele Alternativen in dieser Leistungsklasse und ideal für beengte Platzverhältnisse. Modelle bis 200 W arbeiten konvektionsgekühlt und lüfterlos und sind für geräuschempfindliche Umgebungen ausgelegt. Die 350-W-Variante verfügt über eine Lüfterkühlung für eine höhere Leistungsdichte. Ein breiter Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +70 °C gewährleistet zuverlässigen Betrieb auch unter rauen Bedingungen.

Ein wesentlicher Vorteil der Serie LBA ist ihr geschlossenes, für den Gehäuseeinbau konzipiertes Design, das für erhöhte Robustheit sowie Schutz vor Staub und unbeabsichtigtem Kontakt in anspruchsvollen Industrieumgebungen sorgt. Weltweite ITE-Sicherheitszulassungen vereinfachen die Systemzertifizierung. Die Schutzklasse I mit Schutzleiter bietet einen definierten Erdungspfad, unterstützt die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für Endgeräte und verbessert den Schutz des Bedienpersonals in industriellen Umgebungen. Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen der Klasse B erübrigen externe EMV-Filter, was die Systemkomplexität und -kosten reduziert.

Zusätzliche Funktionen vereinfachen die Integration und den Betrieb: Die integrierte Abdeckung für den Schraubklemmenblock erhöht die Sicherheit und vereinfacht die Installation, während ausgewählte Modelle über eine Fern-Ein-/Aus-Funktion für mehr Systemkontrolle verfügen. Eine LED-Betriebsanzeige bestätigt den Gerätestatus und unterstützt so eine schnelle Installation sowie Fehlersuche. Umfassende Schutzfunktionen, darunter Kurzschluss-, Überspannungs- und Überlastschutz, erhöhen die Systemzuverlässigkeit.

Die Serie LBA ist bei Avnet Abacus, DigiKey, Distrelec, Farnell, Mouser, RS, TME, autorisierten regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power mit 3 Jahren Garantie erhältlich.

More Info: LBA35 Series

More Info: LBA50 Series

More Info: LBA75 Series

More Info: LBA100 Series

More Info: LBA150 Series

More Info: LBA200 Series

More Info: LBA350 Series